SQ

Pregled

Pregled

Potopna črpalka Grundfos SQ 3" nudi širok razpon delovanja, enostavna izbira tipa črpalke, ki bo zadostila vašim potrebam.  

SQ je kompaktna, 3" večstopenjska centrifugalna črpalka, ki jo lahko vgradite v vrtino, ki je v velikosti črpalke. 

Z vgrajeno elektroniko, so SQ črpalke enostavne za montažo in uporabo. Zagotavljajo zanesljiv dovod vode ves čas.  

Opremljena je z permanentno namagnetenim rotorjem. Ta fleksibilna in kompaktna črpalka nudi odlične izkoristke tlačnih višin do 200m.  

Če jo povežete z nadzorno enoto Grundfos CU 301, vam omogoča konstanten tlak.   

Uporaba:

SQ/SQE črpalke so primerne za neprekinjeno delovanje in delovanje s prekinitvami.  

  • oskrba s podtalnico - zasebne hiše, manjši vodovodi in manjše namakalne sisteme
  • prečrpavanje tekočin
  • dvig tlaka
  • okoljske aplikacije - vzročenje
  • garaže in črpalne postaje.

Lastnosti in prednosti:

  • zaščita pred suhim tekom
  • permanentno namagneten motor za visoko učinkovitost
  • zaščita tekačev
  • zaščita pred preobremenitvijo
  • zaščita pred previsokim pretokom
  • mehak zagon ščiti motor
  • zaščita pred previsoko ali prenizko napetostjo
  • zaščita pred pregrevanjem.

Lastnosti SQE paketa  

  • nastavljiva hitrost motorja prek nadzorne plošče CU 301
  • nastavitve izhodnega tlaka
  • nadzor konstantnega tlaka
  • dodatno vzdrževanje ni potrebno  




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Ugodnosti

  • Visoka učinkovitost
  • Kompaktna, vgrajena elektronika
  • Možnost kontantnega tlaka
Brošure

Brošure

 

SQ – product brochure

SQ – product brochure

Product brochure
Publication No: 96477535
Release date: 19-07-2007

Prenesi PDF

475 kb

sq

Priročnik za inštalaterje

(Vodooskrba v stanovanjskih enotah)


Brošura Dom in vrt


Spring

Brošura Pomladna akcija 2015


Servisni partnerji