Grundfos nabor naprav za dvig tlaka

Perfect water pressure

Grundfos nabor naprav za dvig tlaka ponuja veliko rešitev za dvig tlaka vode, od osnovnih in zanesljivih do pametnega nadzora črpalk, ki se samodejno prilagodijo na spreminjajoči se vhodni tlak in splošno porabo vode v domu. Svojim strankam lahko zagotovite optimalno udobje s črpalko, ki najbolje ustreza njihovim zahtevam.  

Celoten nabor črpalk za dvig tlaka je narejen z mislijo na hitro in enostavno vgradnjo. 3 enostavni koraki - priklopite, namestite in povežite.  T

Če iščete malo hrupa vam nabor ponuja optimalno udobje z minimalnim hrupom iz črpalke ali inštalacije. Pipe se lahko uporabljajo potiho - tudi ponoči. 

Enostavna vgradnja s SCALA2

Želite enostavno vgradnjo? Naše črpalke so narejene za enostavno vgradnjo. Na primer, naša SCALA2 ima vse komponente, ki so potrebne za popoln tlak vode in je lahko vgrajena v 3 enostavnih korakih.

  1. Priklopite cevi: Zahvaljujoč prilagodljivemu vhodu in izhodu lahko enostavno premaknete  +/-5° in zagotovite hitro vgradnjo.
  2. Namestite črpalko: Velik namestitveni vtič vam omogoča hitro in enostavno polnjenje vode.
  3. Priklopite črpalko na omrežje in črpalka se bo zagnala: Tovarniška nastavitev bo pripeljala tlak vode v višini 3 bare, ne glede na vhodni tlak in število odprtih pip.  

Ali dvomite ali je vaša vgradnja pravilna? Kadarkoli si lahko ogledate Hitri vodič, ki pride skupaj z  SCALA2 črpalko.
Oglejte si ‘Kako vgraditi SCALA2 črpalko za dvog tlaka vode’ in izvedite več o enostavni vgardnji.

IZVEDITE VEČ O SCALA2

Vedno izberite najboljšo črpalko

Izbira najboljše črpalke za dvig tlaka je enostavna. Oglejte si film o izvedite kako lahko Hitri izbirni vodnik za Dvig tlaka olajša vaše vsakodnevno delo.  

PRENESITE SI HITRI IZBIRNI VODNIK
 

Želite razširiti vaše znanje o črpalkah?

Lahko je težko najti čas za širitev vašega znanja o črpalkah.  Z Grundfos Ecademy lahko raziskujete vse od osnovnih principov črpalk do tehničnih specifikacij za črpalke za dvig tlaka ali katere druge črpalke.  Ko se enkrat vpišete boste imeli dostop do vsake aplikacije in produktnih videov kadar koli želite.  .

POJDI NA ECADEMY
 

Raziščite Grundfos rešitve za dom. Imamo nabor izdelkov, ki so narejeni, da dom spremenijo v udobje, z enostavno vgradnjo in izjemno zanesljivim delovanjem.  Celoten nabor ponuja premium vodne rešitve za dom in vrt - od vodooskrbe do odstranjevanja odpadnih voda in recirkulacije tople vode, kadar koli potrebujete vse-v-enem tlačno črpalko, zanesljivo drenažno rešitev ali vgradnji prijazno črpalko za podtalnico. Raziščite naš interaktivni dom in pošičite popolno rešitev za nalogo.