Najboljši inštalater

Grundfos

Pridite na naše dogodke in osvojite vstopnice za EHF prvenstvo v rokometu 2018

Ali menite, da lahko hitreje uravnotežite ogrevalni sistem kot vaši kolegi? Pozivamo vas, da pokažete svoje veščine na demo modelu ALPHA3, ki ga bomo imeli na ogled in preiskušnjo pri naših pooblaščenih trgovcih po celi državi.

 

Tukaj si lahko ogledate kako to dela Grundfos

Finalisti

Finale tekmovanja najboljši inštalater 2018 v Milanu

Med sejmom  Mostra Convegno 2018 v Milanu, je Grundfos izvedel finalno tekmovanje za najboljšega inštalaterja. Od 26 inštalaterjev iz 26 držav je zmagal  Istvan Toth iz Romunije in osvojil bon v vrednosti 10.000 EUR za sanjsko potovanje. Čestitamo zmagovalcu, naše inštalaterje pa pozivamo, da sledijo našim objavam, kajti tudi to jesen pripravljamo nekaj za vas.

 

Ne zamudite svoje priložnosti to jesen, kajti v naslednjem letu bomo nekoga peljali s sabo na ISH!

Kako smo se imeli v Milanu si lahko ogledate tukaj