Mešalni krogi

MEŠALNI KROGI – INTELIGENTNO KRMILJENJE

Mešalni krog

OPIS

MAGNA3 omogoča merjenje porabe energije vsakega oddelka sistema.

Potreben je le temperaturni senzor.

Sposobnost določitve največjega pretoka (FLOWLIMIT) v vsaki coni ščiti pred prelitjem in privarčuje energijo.

PREDNOSTI:

• Zagotavlja optimalno gretje glede na zunanjo temperature (za vsako 1oC presežka ogrevanja je porabljenih dodatnih 5-6% več goriva).

• Ureja neravnovesje v distribucijski mreži, ki drugače pomeni presežek ogrevanja.

• Ureja različne potrošniške instalacije s številom različnih zahtev po pretoku in temperaturi.

• Zniža distribucijske stroške iz podpostaje. Variabilen pretok v distribucijski mreži prihrani do 50% pri delovanju črpalke.

• Enostavno je dodati dodatne uporabnike sistema. Balansiranje ni potrebno.

• Prihranek energije zaradi znižane potrošnje goriva in električne energije pomeni krajši čas povračila naložbe.

IZDELKI:

MAGNA3  

Sorodne teme