Črpalka in ventilator hladilnega stolpa

ČRPALKA IN VENTILATOR HLADILNEGA STOLPA - INTELIGENTEN NAČIN

ČRPALKA IN VENTILATOR HLADILNEGA STOLPA

OPIS

Hladilni stolpi običajno niso krmiljeni glede na obremenitev.

Pogosto so upravljani tako, da s polno kapaciteto hkrati delujeta razpršilna šoba in ventilator ter tako trošita energijo zaradi neprilagoditve glede na specifično obremenitev.

Z Grundfos iSOLUTIONS črpalko krmili konstantna izpustna temperatura.

Z Grundfos iSOLUTIONS ventilator krmili konstantna temperatura vode.

Črpalka in ventilator delujeta le, ko je to potrebno, in tako prihranita energijo.

PREDNOSTI:

  • Krmiljenje hitrosti črpalke glede na konstatno izpustno temperaturo bistveno zmanjša potrošnjo energije.
  • Krmiljenje hitrosti ventilatorja motorja glede na obremenitev prihrani energijo in zmanjša potrebo po čiščenju in vzdrževanju stolpa.
  • Odvisno od obremenitve in temperature okolice je mogoče kapaciteto in posledično porabo energije zmanjšati glede na obremenitev.
  • Odvisno od obremenitve in temperature okolice je mogoče ventilator popolnom ustaviti, v primeru ko sta naravni pretok zraka in izhlapevanje zadostna za vzdrževanje nizke temperature medija.

IZDELKI:

Obtočne črpalke s hladilno enoto

CR, CRE, CUE, DPI, Hydro MPC, NB, NBE, NK, NKE, RPI, TP, TPE, VFI

Sorodne teme