Mešalni krogi

MEŠALNE ZANKE – INTELIGENTEN NAČIN

MEŠALNE ZANKE – INTELIGENTEN NAČIN

OPIS:

MAGNA3 omogoča merjenje porabe energije vsake “veje” sistema.

Potreben je le temperaturni senzor.

Nastavitev največjega pretoka (FLOWLIMIT) v vsaki coni preprečuje prelitje in ponovno prihrani energijo.

PREDNOSTI:

  • Zagotavlja optimalno gretje glede na zunanjo temperaturo (za vsako 1oC presežka ogrevanja je porabljenih dodatnih 5-6% več goriva).
  • Ureja neravnovesje v distribucijski mreži – ki drugače pomeni presežek ogrevanja.
  • Ureja različne potrošniške instalacije s številom različnih zahtev po pretoku in temperaturi.
  • Zniža distribucijske stroške iz podpostaje. Variabilen pretok v distribucijski mreži prihrani do 50% pri delovanju črpalke.
  • Enostavno je dodati dodatne uporabnike sistema. Balansiranje ni potrebno.
  • Prihranek energije pomeni krajši čas povračila naložbe. Zmanjšanje potrošnje goriva in energije.

IZDELKI:

CUE, MAGNA3, TP, TPE

Sorodne teme