Nastavitve črpalke

NASTAVITEV ČRPALKE - INTELIGENTEN NAČIN

NASTAVITEV ČRPALKE

OPIS:

Nastavitev visokotlačne črpalke je v središču tega sistema in mora biti optimizirana v odvisnosti na aplikacijo, in sicer z ozirom na zmogljivost, fizično velikost, obremenitev in delovne pogoje.

Pri nastavitvi črpalke gre lahko za zgolj eno črpalko, serijo paralelno povezanih črpalk ali kombinacijo, odvisno od potreb stranke (kot vidno na sliki).

PREDNOSTI:

  • Posebni sistemi za krmiljenje črpalk, odvisni od nastavitev črpalke in potreb stranke
  • Kompaktnost
  • Visoka učinkovitost
  • Velikost motorja je določena glede na potrebo
  • Nadsinhronsko obratovanje za visoke tlake in točkovno čiščenje
  • Zaščita proti preobremenitvi s funkcijo delovanja pri limitirani moči.
  • Kratek reakcijski čas zaradi krmilnega sistema, ki je vgrajen neposredno v motor, brez nihanja tlaka zaradi sprememb v profilu obremenitve
  • Zaščita pred delovanjem ob zaprtih ventilih
  • Ni potrebe po signalu za zagon, sistem ima samodejno funkcijo zaustavitve
  • Funkcija zaščite pred suhim tekom pri nizkih obremenitvah

IZDELKI:

BM, BME, CM, CME, CR, CRE, CUE, HS , NB, NBE, NK, NKE
 

Sorodne teme