JP PT Booster

Pregled

Pregled

Grundfos JP PT Boosters omogoča udobje konstantnega tlaka vode s samodejnim zagonom in izklopom, ki ga nadzoruje kombinacija tlačnega stikala in tlačne posode.  Tlačna posoda omeji število zagonov in zaustavitev, ker se lahko voda shranjena v posodi uporabi brez zagona črpalke v primeru majhne porabe vode ali izgub zaradi puščanja. 

JP PT je sestavljen iz Grundfos JP črpalke, tlačnega stikala, tlačne posode in merilnika tlaka.  

JP črpalka je samosesalna, enostopenjska centrifugalna jet črpalka. Jet črpalka ima izjemno kapaciteto sesanja in je narejena za dolgo delovanje brez težav.

Vgrajeni ejektor z vodilnimi lopaticami zagotavlja optimalne samosesalne lastnosti.

Aplikacije

Boosterji so primerni za domačo vodooskrbo, kjer je potreba po dvigu tlaka in samosesalnih funkcija.  

Izdelek se lahko uporablja v številnih aplikacijah, kot na primer:  

  • eno- in dvodružinske hiše, za povečanje tlaka vode iz rezervoarja, strešnega rezervoarja ali vodnjaka
  • namakanje vrta
  • pranje avtomobila
  • majhne kmetije ali vrtnarstva s
  • lažje komercialne aplikacije

Prednosti in lastnosti

  • Samosesalna, dvig sesanja do 8 m
  • Samodejni zagon/zaustavitev skladno s porabo
  • Nadzorovan tlak za udobje konstantne oskrbe z vodo brez tlačnih padcev
  • Manj zagonov in zaustavitev v primeru majhne porabe vode ali izgub zaradi puščanja
  • Robusten dizajn in materiali brez korozije za dolgo življensko dobo.

Ugodnosti

  • Stroškovno učinkovito z zagotovljeno kakovostjo
  • Samosesalna jet črpalka
  • Robusten dizajn
Brošure

Brošure

 

JPC

GRUNDFOS JPC (Product brochure)

The Grundfos JPC is a self-priming, single-stage jetpump, covering a wide variety of domestic water transfer and supply jobs. The pump is especially ideal wherever self-priming operation is necessary as it features a built-in ejector with guide vanes for optimum self-priming properties. The body and internal components of the JPC are made of technopolymer to make the pump resistant to corrosion. Installation of the JPC is simple plug-and-pump.

Grundfosliterature-5271145.pdf (370 KB)

JPC-PT

JPC-PT (Product brochure)

The compact Grundfos JPC-PT is a cost-efficient booster solution designed for domestic use. The JPC-PT is suitable for pressure boosting from mains water or break-tanks where self-priming operation is needed. Pump, pressure switch and pressure tank are all assembled in one unit to offer an easy “plug and pump” installation. The pump automatically starts and stops according to demand while ensuring controlled pressure in the water supply.

Grundfosliterature-5270933.pdf (328 KB)

Kontakt
Sales company

Kontaktirajte nas

Na voljo smo vam na spodnjih kontaktih.


Telefon

01/ 568 06 10

Faks

01/ 568 06 19

Naslov

Tehnološki park 22a
1125 Ljubljana
Slovenija

Spletna stran

http://www.grundfos.si

Prodajna oseba odgovorna za:

  • Slovenia
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

01/ 568 06 16

Faks

01/ 568 06 19

Naslov

Tehnološki park 22a
1125 Ljubljana
Slovenija

Spletna stran

http://www.grundfos.si

Prodajna oseba odgovorna za:

  • Slovenia